ASCO™ Schnellentlüftungs-Magnetventile der Baureihe 317

Die ASCO Baureihe 371 ist eine Reihe von Magnetventilen, die für eine schnelle Entlüftung auf 0 psi über die Auslassöffnung entwickelt wurden, um eine schnelle Schaltung von Regelventilen zu ermöglichen. Die Ventile sind als eigensichere Ausführungen, für mehrere Spannungsbereiche, Anwendungen mit geringer Leistung sowie für raue Umgebungen erhältlich. Die Baureihe 317 eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen z. B. im Bereich Automobilindustrie, Analyse- und Diagnoseinstrumente, Biokraftstoffe, Staubfiltersysteme und Heizgeräte.

1 - 10 von 731 Ergebnisse für Produkte
Wählen Sie Spalten
Betätigung
Frequenz
Gehäusewerkstoff
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
Min. Betriebsdruck (PSI)
Min. Betriebsdruck (Luft)
Max. Betriebsdruck (Wasser)
Druckanschluss/Armatur
Max. Betriebsdruck (PSI)
Min. Betriebsdruck (Leichtöl)
Max. Betriebsdruck (Luft)
Medien
Min. Umgebungstemperatur
Max. Betriebsdruck (Leichtöl)
Max. Umgebungstemperatur
Min. Betriebsdruck (Wasser)
Produktgewicht
Product Type
Rohr-/Anschlussgröße
Ventilfunktion
Leistung (W)
Spannung
Schnellversand verfügbar
Verfügbarkeit
Beste Übereinstimmung
Beste Übereinstimmung
Produktname (A-Z)
Produktname (Z-A)
Produkt-SKU (A-Z)
Produkt-SKU (Z-A)
No Image Available For Product
8317G007AC100/50D

ASCO 8317G007AC100/50D

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
Magnetventil50 HzFT0.2
631,00 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8317G007AC100/60D

ASCO 8317G007AC100/60D

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
Magnetventil60 HzFT0.2
631,00 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8317G007AC110/50D

ASCO 8317G007AC110/50D

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
Magnetventil50 HzMessingF0.2
367,00 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8317G007AC110/60D

ASCO 8317G007AC110/60D

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
Magnetventil60 HzFT0.2
631,00 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8317G007AC115/50D

ASCO 8317G007AC115/50D

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
Magnetventil50 HzFT0.2
631,00 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8317G007AC12/60D

ASCO 8317G007AC12/60D

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
Magnetventil60 HzFT0.2
631,00 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8317G007AC120/60,110/50D

ASCO 8317G007AC120/60,110/50D

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
Magnetventil50/60 HzMessingFT0.2
367,00 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8317G007AC120/60D

ASCO 8317G007AC120/60D

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
Magnetventil60 HzMessingF
367,00 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8317G007AC208/60D

ASCO 8317G007AC208/60D

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
Magnetventil60 HzFT0.2
367,00 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8317G007AC220/50D

ASCO 8317G007AC220/50D

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
Magnetventil50 HzMessingF0.2
367,00 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN