PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ 8344G074MOAC110/60D

Teilenummer:

Asco-8344G074MOAC110/60D

1.621,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/2 X 3/8 4 BRASS 10.1/F W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)1.40
Valve Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC with 60 Hz
Product Weight9.59 lbs
Kit Number302711-MO
Coil ClassFT
Coil Number238610-027-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 180 °F
Orifice Size3/8 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 3/8 4W BRASS 10.1/F AC
Holding Current (VA)25
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY