PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ 8353G050DC24/DCD

Teilenummer:

Asco-8353G050DC24/DCD

2 X 2 2NC ALUMIN22.6/F W

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)76.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 2
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number316029
Coil ClassFB
Coil Number238710-106-D
Min to Max Ambient Temperature0 - 185 deg;F
Orifice Size2 in
Watt Rating22.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note2 X 2 2NC 22.6/F DC
Mounting DirectionANY