PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ 8353G052DC24/DCD

Teilenummer:

Asco-8353G052DC24/DCD

3/4 X 1-1/ 2NC ALUMIN18.6/F W

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number316563
Coil ClassFB
Coil Number238310-106-D
Watt Rating18.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 1-1/8 2NC 18.6/F DC