PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ 8353H054AC240/60,220/50D

Teilenummer:

Asco-8353H054AC240/60,220/50D

1-1/2 X 2 2NC ALUM 10.1/F W AC

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)50.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency220 AC, 240 AC with 50/60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)5 - 125 PSI
Product Weight0.00 lbs
Kit Number322108
Coil ClassF
Coil Number238610-058-D
Orifice Size2 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1-1/2 X 2 2NC AL 10.1/F AC
Seating ElastomerPLASTIC/RESILIENT
Mounting DirectionANY