PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ EF8214G054AC24/60D

Teilenummer:

Asco-EF8214G054AC24/60D

1 X 1-5/ 2NO ALUMIN20.1/F W

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)21.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number322467
Coil ClassFB
Coil Number272614-105-D
Orifice Size1-5/8 in
Watt Rating20.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1 X 1-5/8 2NO ALUM 20.1/F AC