ASCO™ EF8215G013VDC120/DCD

Teilenummer:

Asco-EF8215G013VDC120/DCD

582,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
3/8 X 3/4 2NO ALUMIN11.6/F W

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage120DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number302439-V
Coil ClassFT
Coil Number238714-034-D
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 3/4 2NO AL 11.6/F DC