PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ EF8215G023AC110/50D

Teilenummer:

Asco-EF8215G023AC110/50D

561,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/2 X 3/4 2NO ALUM 10.1/F W AC

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)4.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
MediaAir, Inert Gas, Fuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC with 50 Hz
Product Weight2.29 lbs
Kit Number302361
Coil ClassF
Coil Number238614-032-D
Orifice Size3/4 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 3/4 2NO AL 10.1/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY