PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ EF8220G404AC120/60D

Teilenummer:

Asco-EF8220G404AC120/60D

1/2 X 1/2 2NC BRASS 6.1/F AC

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4.70
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaSteam
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number323482
Coil Number238214-032-D
Orifice Size1/2 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 1/2 2NC BRASS 6.1/F AC