PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ EF8220G409AC120/60,110/50D

Teilenummer:

Asco-EF8220G409AC120/60,110/50D

3/4 X 3/4 2NC BRASS 10.1/H AC

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)8.80
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaSteam
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number323471
Coil Number238814-032-D
Orifice Size3/4 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 3/4 2NC BRASS 10.1/H AC