PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ EF8316G001AC120/60,110/50D

Teilenummer:

Asco-EF8316G001AC120/60,110/50D

1/4 X 5/16 3NC BRASS 10.1/F AC

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)1.50
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)15 - 150 PSI
Product Weight0.00 lbs
Kit Number318180
Coil ClassFT
Coil Number238614-032-D
Min to Max Ambient Temperature-4 - 125 °F
Min to Max Fluid Temperature-4 - 180 °F
Orifice Size5/16 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 5/16 3NC BRASS 10.1/F AC
Seating ElastomerLT NBR
Mounting DirectionANY