PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ EF8353G052AC240/60,220/50D

Teilenummer:

Asco-EF8353G052AC240/60,220/50D

484,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
3/4 X 1-1/8 2NC ALUM 6.1/F AC

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)20.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency220 AC, 240 AC with 50/60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)5 - 125 PSI
Product Weight5.51 lbs
Kit Number316563
Coil ClassF
Coil Number238214-058-D
Orifice Size1-1/8 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 1-1/8 2NC 6.1/F AC
Mounting DirectionANY