PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ EFHB8342G003MOAC120/60D

Teilenummer:

Asco-EFHB8342G003MOAC120/60D

903,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
3/8 X 3/16 4 BRASS 20.1/H W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.70
Valve Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight2.40 lbs
Kit Number322022
Coil ClassHB
Coil Number272814-132-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 140 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 160 °F
Orifice Size3/16 in
Watt Rating20.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 3/16 4W BRASS 20.1/H AC
Seating ElastomerPTFE
Mounting DirectionANY