PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ EFHT8344G050AC240/60,220/50D

Teilenummer:

Asco-EFHT8344G050AC240/60,220/50D

1.972,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
3/8 X 3/8 4W BRASS 10.1/H W AC

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)1.40
Valve Function4 way
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency220 AC, 240 AC with 50/60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)10 - 300 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)10 - 300 PSI
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)25 - 200 PSI
Product Weight7.70 lbs
Kit Number302724
Coil ClassH
Coil Number238814-058-D
Orifice Size3/8
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 3/8 4W BRASS 10.1/H AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY