ASCO™ EFL8214G038AC120/60K

Teilenummer:

Asco-EFL8214G038AC120/60K

816,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
3/4 X 1-5/ 2NO ALUMIN20.1/F W

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number322467
Coil ClassFB
Coil Number272614-132-K
Watt Rating20.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 1-5/8 2NO ALUM 20.1/F AC