PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ EV8317H308DC24/DCD

Teilenummer:

Asco-EV8317H308DC24/DCD

927,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/4 X 1/20 X 1/4 S.S. 0.55/F W

Spezifikationen

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.06
Valve Function3 way - 3/2 Universal
MediaAir, Inert Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24 DC
Min to Max Operating Pressure (Air)5 - 130NC PSI
Product Weight1.63 lbs
Kit Number325109
Coil ClassLP3
Coil Number274714-909-D
Min to Max Ambient Temperature-40 - 149 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-40 - 149 °F
Orifice Size1/16 in
Watt Rating0.55 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/20 3U SS 0.55/F DC
Seating ElastomerLT NBR
Mounting DirectionANY