PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ EVMF8317H308DC24/DCD

Teilenummer:

Asco-EVMF8317H308DC24/DCD

1.013,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/4 X 1/20 3U STAINL0.75/F W

Spezifikationen

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.06
Valve Function3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight1.63 lbs
Kit Number325109
Coil ClassF
Coil Number276007-206-D
Min to Max Ambient Temperature-40 - 149 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-40 - 149 °F
Orifice Size1/16 in
Watt Rating0.75 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/20 3U SS 0.75/F DC
Seating ElastomerLT NBR
Mounting DirectionANY