PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ HC8344G072DC125/DCD

Teilenummer:

Asco-HC8344G072DC125/DCD

1.308,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
3/8 X 3/8 4 BRASS 24.6/H W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)1.40
Valve Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage125DC
Product Weight9.59 lbs
Kit Number302733
Coil ClassHC
Coil Number238910-335-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 104 deg;F
Orifice Size3/8 in
Watt Rating24.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 3/8 4W BRASS 24.6/H DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY