PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ HT8030G017AC120/60D

Teilenummer:

Asco-HT8030G017AC120/60D

358,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/2 X 7/16 2NC BRASS 16.1/H AC

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)2.80
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight1.50 lbs
Kit Number302790
Coil ClassH
Coil Number272810-032-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 140 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 200 °F
Orifice Size7/16 in
Watt Rating16.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 7/16 2NC BRASS 16.1/H AC
Holding Current (VA)35
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY