PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ HT8215B060CSAAC120/60,110/50D

Teilenummer:

Asco-HT8215B060CSAAC120/60,110/50D

620,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1-1/4 X 1-5/8 NC GP 15.4 W AC

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)32.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Fuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight10.54 lbs
Kit Number302352
Coil ClassHT
Coil Number222345-001-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 125 °F
Orifice Size1-5/8 in
Watt Rating15.4 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1-1/4 X 1-5/8 2NC AL 15.4/H AC
Holding Current (VA)27
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionVERTICAL AND UPRIGHT