PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ HT8321G003AC120/60,110/50D

Teilenummer:

Asco-HT8321G003AC120/60,110/50D

721,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/4 X 9/32 3NO BRASS 6.1/H AC

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.80
Valve Function3 way - 3/2 Normally Open
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)10 - 200 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)10 - 200 PSI
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)10 - 200 PSI
Product Weight2.01 lbs
Kit Number302927
Coil ClassH
Coil Number238410-032-D
Orifice Size9/32 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 9/32 3NO BRASS 6.1/H AC
Holding Current (VA)16
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY