PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ HT8344G070AC120/60D

Teilenummer:

Asco-HT8344G070AC120/60D

1.024,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/4 X 1/4 4W BRASS 10.1/H W AC

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.80
Valve Function4 way
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)10 - 150 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)10 - 125 PSI
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)25 - 125 PSI
Product Weight5.20 lbs
Kit Number302709
Coil ClassH
Coil Number238810-032-D
Orifice Size1/4
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W BRASS 10.1/H AC
Holding Current (VA)25
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY