PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ HT8353G041AC120/60,110/50D

Teilenummer:

Asco-HT8353G041AC120/60,110/50D

1 X 1-1/8 2NC ALUM 6.1/H W AC

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)20.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Inert Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)5 - 125 PSI
Product Weight0.00 lbs
Kit Number316563
Coil Number238410-032-D
Orifice Size1-1/8 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1 X 1-1/8 2NC 6.1/H AC