PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ IS8317B307DC24/DCD

Teilenummer:

Asco-IS8317B307DC24/DCD

1/4 X 1/20 3U BRASS 0.48/H W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Valve Function3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number325109
Coil ClassH
Coil Number298006-002-D
Watt Rating0.48 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/20 3U BRASS 0.48/H DC