PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ JB8214H281AC120/60

Teilenummer:

Asco-JB8214H281AC120/60

2 X 2-3/ 2NC ALUMIN16.1/F W

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number326714
Coil ClassFT
Coil Number563610-032
Watt Rating16.1 W
Item StatusActive
Carton Note2 X 2-3/32 2NC ALUM 16.1/F AC