PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ JKF8215G010AC24/60,22/50

Teilenummer:

Asco-JKF8215G010AC24/60,22/50

3/8 X 3/4 2NC ALUMIN10.1/F W

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage & Frequency24 AC, 22 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number302350
Coil ClassFT
Coil Number238612-005
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 3/4 2NC AL 10.1/F AC