ASCO™ JKF8215G013VAC120/60

Teilenummer:

Asco-JKF8215G013VAC120/60

499,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/4 X 3/32 3NC 10.1/F W

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number302361-V
Coil ClassFT
Coil Number238612-032
Voltage & Frequency120 Volts AC with 60 Hz
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 3/4 2NO AL 10.1/F AC