PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ JKF8321G001AC110/50

Teilenummer:

Asco-JKF8321G001AC110/50

690,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/4 X 9/32 3NC BRASS 6.1/F AC

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.80
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC with 50 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)10 - 200 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)10 - 200 PSI
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)10 - 200 PSI
Product Weight2.01 lbs
Kit Number302925
Coil ClassF
Coil Number238212-032
Orifice Size9/32 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 9/32 3NC BRASS 8.1/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY