PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ JKH8321G002AC120/60

Teilenummer:

Asco-JKH8321G002AC120/60

753,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
3/8 X 9/32 3NC BRASS 6.1/H AC

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.80
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)10 - 200 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)10 - 200 PSI
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)10 - 200 PSI
Product Weight2.01 lbs
Kit Number302925
Coil ClassH
Coil Number238412-032
Orifice Size9/32 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 9/32 3NC BRASS 6.1/H AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY