PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ JKH8321G004MSAC120/60,110/50

Teilenummer:

Asco-JKH8321G004MSAC120/60,110/50

803,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
3/8 X 9/32 3NO BRASS 6.1 /H W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.80
Valve Function3 way - 3/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight2.01 lbs
Kit Number302927-MS
Coil ClassHT
Coil Number238412-032
Orifice Size9/32 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 9/32 3NO BRASS 6.1/H AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY