ASCO™ JKP8214G020BAC24/60,22/50

Teilenummer:

Asco-JKP8214G020BAC24/60,22/50

296,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/2 X 3/4 2NC ALUMIN17.1/F W

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid
Kit Number316667
Coil ClassFB
Coil Number238612-105
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 3/4 2NC ALUM 17.1/F AC