ASCO™ JSF8215G010DC12/DC

Teilenummer:

Asco-JSF8215G010DC12/DC

275,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/4 X 1/16 4W Brass 10.1/F AC

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number302430
Coil ClassFT
Coil Number238712-004
Voltage12 Volts DC
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 3/4 2NC AL 11.6/F DC