PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ L8040H007AC120/60,110/50K

Teilenummer:

Asco-L8040H007AC120/60,110/50K

1/4 X 5/16 2NC ALUMIN6.1 /F W

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)1.10
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number318247
Coil ClassFT
Coil Number238210-032-K
Orifice Size5/16 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 5/16 2NC AL 6.1/F AC