PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ L8214G251AC120/60K

Teilenummer:

Asco-L8214G251AC120/60K

1 X 1-5/ 2NC ALUMIN20.1/F W

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number323939
Coil ClassFB
Coil Number272610-132-K
Watt Rating20.1 W
Item StatusActive
Carton Note1 X 1-5/8 2NC ALUM 20.1/F AC