ASCO™ NF8210B030V.230/50

Teilenummer:

Asco-NF8210B030V.230/50

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NO-1/2" (DN15)-ORIFICE: 16,0-STAINLESS STEEL-RESILIENT: FPM-10,5 W-II2GExdbIICGb/II2DExtbIIICDb-T6/5/4-IP66/67

Spezifikationen

Coil ClassFT
Frequency50 Hz
Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Size1/2"
Pressure Port/FittingNPT
Voltage230 AC
Wattage10.5 W