ASCO™ NFE210D014V.24/DC

Teilenummer:

Asco-NFE210D014V.24/DC

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NO-1" (DN25)-ORIFICE: 25,0-BRASS-RESILIENT: FPM-16,8 W-COIL CLASS: F-II2GExdbIICGb/II2DExtbIIICDb-T6/5/4-IP66/67

Spezifikationen

Coil ClassFT
Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Size1"
Pressure Port/FittingRp
Voltage24 DC
Wattage16.8 W