PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ SC8215B070VMAC120/60,110/50

Teilenummer:

Asco-SC8215B070VMAC120/60,110/50

1.007,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1-1/2 X 1-5/8 NC GP 15.4 W AC

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)35.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaVacuum
Pipe/Port Type & SizeNPT 1 1/2
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight8.93 lbs
Kit Number302352-VM
Coil ClassF
Coil Number400525-125
Orifice Size1-5/8 in
Watt Rating15.4 W
Item StatusActive
Carton Note1-1/2 X 1-5/8 2NC AL 15.4/F AC
Mounting DirectionVERTICAL AND UPRIGHT