PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ SC8215C083AC120/60,110/50

Teilenummer:

Asco-SC8215C083AC120/60,110/50

1.292,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
2 X 2-3/32 NO GP 15.4 W AC

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)58.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
MediaAir, Inert Gas, Fuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 2
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight11.73 lbs
Kit Number304692
Coil ClassF
Coil Number400525-125
Orifice Size2-3/32 in
Watt Rating15.4 W
Item StatusActive
Carton Note2 X 2-3/32 2NO ALUM 15.4/F AC
Mounting DirectionSOLENOID BETWEEN HORIZONTAL AND VERTICAL-UPRIGHT