PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ SC8215G030DC24/DC

Teilenummer:

Asco-SC8215G030DC24/DC

304,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
3/4 X 3/4 2NC ALUM 11.6/F W DC

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)5.10
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Fuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage24 DC
Product Weight1.81 lbs
Kit Number302430
Coil ClassFT
Coil Number238712-006
Min to Max Ambient Temperature32 - 104 deg;F
Orifice Size3/4 in
Watt Rating11.6 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 3/4 2NC AL 11.6/F DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionVERTICAL AND UPRIGHT