PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ SC8220G408AC24/60,22/50

Teilenummer:

Asco-SC8220G408AC24/60,22/50

3/4 X 3/4 2NC BRASS 10.1/F W

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC, 22 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number323469
Coil ClassFT
Coil Number238612-005
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 3/4 2NC BRASS 10.1/F AC