PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ SC8256A004VAC120/60

Teilenummer:

Asco-SC8256A004VAC120/60

1/8 X 2.4MM 2NC BRASS 6.3/F

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.15
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassFB
Coil Number400127-225
Orifice Size3/32 in
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Carton Note1/8 X 3/32 2NC BRASS 6.3/F AC