PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ SC8256A014VAC120/60

Teilenummer:

Asco-SC8256A014VAC120/60

1/8 X 1.6MM 2NC ST ST 6.3/F

Spezifikationen

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.08
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Coil Number400127-225
Orifice Size1/16 in
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Carton Note1/8 X 1/16 2NC S.S. 6.3/F AC