PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ SC8256B045VDC24/DC

Teilenummer:

Asco-SC8256B045VDC24/DC

81,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/8 X 2.7MM 2NC BRASS 6.9/F

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.19
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage24 DC
Product Weight0.71 lbs
Coil Number400127-142
Orifice Size7/64 in
Watt Rating6.9 W
Item StatusActive
Carton Note1/8 X 7/64 2NC BRASS 6.9/F DC