PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ SC8342G020AC120/60

Teilenummer:

Asco-SC8342G020AC120/60

1/4 X 3/16 4W BRASS 16.1/F AC

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.70
Valve Function4 way
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number306193
Coil Number272612-032
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 160 °F
Orifice Size3/16 in
Watt Rating16.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 3/16 4W BRASS 16.1/F AC