PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ SC8353H054AC120/60,110/50

Teilenummer:

Asco-SC8353H054AC120/60,110/50

1-1/2 X 2 2NC ALUM 10.1/F W AC

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)50.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)5 - 125 PSI
Product Weight0.00 lbs
Kit Number322108
Coil ClassF
Coil Number238612-032
Orifice Size2 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note1-1/2 X 2 2NC AL 10.1/F AC
Mounting DirectionANY