PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ SC8353J039AC120/60

Teilenummer:

Asco-SC8353J039AC120/60

449,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1-1/2 X 2 2NC ALUM 10.1/F W AC

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)53.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)5 - 125 PSI
Product Weight8.75 lbs
Kit Number322108
Coil ClassF
Coil Number238612-032
Min to Max Ambient Temperature0 - 150 deg;F
Orifice Size2 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note1-1/2 X 2 2NC ALUM 10.1/F AC
Holding Current (VA)25
Mounting DirectionANY