PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ SC8551A005MMSDC24/DC

Teilenummer:

Asco-SC8551A005MMSDC24/DC

1/4 X 1/4 3NC ALUMIN3 /F W

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassFT
Coil Number400127-042
Watt Rating3 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 1/4 3NC ALUM 3.0/F DC