PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ SD8214G020AC120/60,110/50

Teilenummer:

Asco-SD8214G020AC120/60,110/50

280,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1/2 X 3/4 2NC ALUM 17.1/F W AC

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)4.40
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaFuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.70 lbs
Kit Number316233
Coil ClassF
Coil Number238612-132
Orifice Size3/4 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 3/4 2NC ALUM 17.1/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY