ASCO™ SD8214G030AC110/50

Teilenummer:

Asco-SD8214G030AC110/50

285,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
3/4 X 3/4 4 Brass 10.1/F W

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Kit Number316233
Coil ClassFB
Coil Number238612-132
Voltage & Frequency110 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 3/4 2NC ALUM 17.1/F AC