PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ SD8214G281AC120/60

Teilenummer:

Asco-SD8214G281AC120/60

2 X 2-3/ 2NC ALUMIN20.1/F W

Spezifikationen

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number323538
Coil ClassFB
Coil Number272612-132
Watt Rating20.1 W
Item StatusActive
Carton Note2 X 2-3/32 2NC ALUM 20.1/F AC